Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM
032U3707
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2
032U3707
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 20 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 30 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| Application | Lukket og Dræn |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 3.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 44.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direkte styret |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 8.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 5/16 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Aggressivt medium |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.800 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 44 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 3.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | Valve EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 50 °C |
| Omgiv. temp. max. | 122 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | EV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV210B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP-dossier produktnavn | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV210B 8 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.329 Kilogram |
| Nettovægt | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |