Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, EPDM

032U3647

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]30.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]435.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]2.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/64 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceAggressivt medium140 °C/3.6 bar low press steam
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]0.150 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]435 psig
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 2SS G 18E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV210B 2SS G 18E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 2

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.3 Kilogram
Nettovægt0.277 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423179992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm