Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]2.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]29.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]4.50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNO
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie140 °C/3.6 bar low press steam
Kv-værdi [m³/h]0.550 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]507 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]52.5 bar
Maks. prøvetryk [psig]761.4 psig
Material DescriptionValve EV210B 4.5B G 14E NO000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NO - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 4.5 G 14E NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 4.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.218 Kilogram
Nettovægt0.199 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm