Danfoss logo
EV210B Solenoid valve DZR without coil, NC G3/4

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/4, 4.5 m³/h, EPDM

032U3621

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]40 ms
Anslået lukketid, vand [ms]50 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]5.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.400 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]6.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h]4.500 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]6 psig
Maks. driftstryk [bar]0.4 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 20BD G 34E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 20BD G 34E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.868 Kilogram
Nettovægt0.806 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423179374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm