Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.85 m³/h, FKM

032U3620

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]30 ms
Anslået lukketid, vand [ms]50 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]3.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.450 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]7.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h]2.850 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]7 psig
Maks. driftstryk [bar]0.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 15BD G 12F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 15BD G 12F NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.617 Kilogram
Nettovægt0.545 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423179367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm