Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM

032U2250

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]30.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]435.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]3.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseDNVGL-CG-0339
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietolerance140°C / 3,6bar lavtryksdampNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.300 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]435 psig
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatIndustripakke
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 3B G 18E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 3

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.238 Kilogram
Nettovægt0.22 Kilogram
Volume0.562 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428310277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm