Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass, NC, G1/8 - complete

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032U145802

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE; UA, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]30.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]435.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]1.50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseCEDNVGL-CG-0339UA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.080 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]435 psig
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]45.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 18F NC000 BB024DS
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 1.5B G 18F NC000 BB024D
SpoletypeBB
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] DC16.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210B 1.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.52 Kilogram
Nettovægt0.466 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423198436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm