Spole til magnetventil, VPV, 0.6 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240, Industripakke
061N4023
Husets materiale: Polymer, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100
061N4023
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| Energiforbrug [W] | 7.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEVDE |
| Husets materiale | Polymer |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsklasse | B |
| Kabel | 23.60 in |
| Kabellængde [m] | 0.600 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Leder farve | Blå |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Max. omgivelses temp. | 125 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | EV/PV solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | VPV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spole | Ja |
| Spoletemperatur, maks. [°C] | 125 °C |
| Spoletemperatur, maks. [°F] | 257 °F |
| Typebetegnelse | VPV-MOAJ503B1 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.129 Kilogram |
| Nettovægt | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.154 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |