Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Spole til magnetventil, HPV, 0.6 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240, Industripakke

061N4138

Husets materiale: Polymer, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
Energiforbrug [W]6.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCE
Husets materialePolymer
Indeholder batterierNo
Isoleringsklasse105
Kabel23.60 in
Egenskab
Værdi
Kabellængde [m]0.600 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Leder farveBlå
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Max. omgivelses temp.80 °C
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeHPV
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpoleJa
Spoletemperatur, maks. [°C]125 °C
Spoletemperatur, maks. [°F]257 °F
TypebetegnelseHPV-MOAJ900B1

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.12 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569