Spole til magnetventil, BV230A, Kabel, 1.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
018Z6128
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Kapsling (IP): IP65
018Z6128
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El-tilslutning | 3-kernet kabel |
| Elektr. tilslutn. std. | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| Energiforbrug [W] | 11.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | ATEX – Kat. 3 – Zone 2LLC CDC TYSK |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 60.00 in |
| Kabellængde [m] | 1.500 m |
| Kapsling (IP) | IP65 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BV230A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Spolefastgørelse | Fingerskrue |
| Spoletilslutning | Kabel |
| Strømlederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Typebetegnelse | BV230A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.442 Kilogram |
| Nettovægt | 0.385 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718094 |