Danfoss logo
BA high performance coil

Spole til magnetventil, BC230C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

042N7518

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat45 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]25.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]19.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 50Hz Min. [V]220 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BC230C 220-230V 50/60Hz
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBC230C
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
SCIP-dossier produktnavn042N7518
SpoletilslutningDIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz12.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz9.5 W
TypebetegnelseBC230C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.176 Kilogram
Nettovægt0.163 Kilogram
Volume0.12 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm