Danfoss logo
BA high performance coil

Spole til magnetventil, BA220B, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Industripakke

042N8523

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Dele inkl.MøtrikSnap-fastgørelse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 60Hz [VA]21.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]220 V
Frekvens [Hz]60 Hz
Identisk produkt042N7523
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSpole 220V 60HZ 9W DIN spade + I-pak
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBA220B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseMøtrik og snap
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 60Hz11.0 W
TypebetegnelseBA220B

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.162 Kilogram
Nettovægt0.152 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174