Spole til magnetventil, BB230C, DIN-stikplade, Industripakke
042N8432
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00
042N8432
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| El-tilslutning | 3 x spader |
| Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] | 220 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 230 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Identisk produkt | 042N7432 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP00 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Coil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BB230C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 97 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| Reservedel nr. | 042N7432 |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Møtrik og snap |
| Spoletilslutning | DIN kabelsko |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 16.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 14.0 W |
| Typebetegnelse | BB230C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.266 Kilogram |
| Nettovægt | 0.256 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702423048700 |