Spole til magnetventil, AZ230CS, DIN-stikplade, Industripakke
042N8206
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00
042N8206
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 3.8 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 3.0 VA |
| El-tilslutning | 3 x spader |
| Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP00 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | Axium valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | AZ230CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 97 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| Reservedel nr. | 042N4206 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | DIN kabelsko |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 2.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 1.7 W |
| Typebetegnelse | AZ230CS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.122 Kilogram |
| Nettovægt | 0.114 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |