Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Spole til magnetventil, AZ240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Industripakke

042N8201

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antal pr. pakkeformat40 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]16.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]14.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseUAcURus
Identisk produkt042N4201
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz I/40
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeAZ240CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.042N4201
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz8.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
TypebetegnelseAZ240CS
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.122 Kilogram
Nettovægt0.114 Kilogram
Volume0.156 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428053945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm