Danfoss logo
BA high performance coil

Spole til magnetventil, BD230A, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

042N7591

Spole til magnetventil, Produkttype: BD230A, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.MøtrikSnap-fastgørelse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]28.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]6 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-10 % RH
Frekvens [Hz]50 Hz
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBD230A
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseMøtrik og snap
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz13.5 W
TypebetegnelseBD230A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.181 Kilogram
Nettovægt0.169 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702423205998