Spole til magnetventil, BA230A, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak
042N7556
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP20
042N7556
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| Dele inkl. | Hætte |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 22.0 VA |
| El-tilslutning | 3 x spader |
| Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Coil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nema rating (~) | 1 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BA230A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 97 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Møtrik og snap |
| Spoletilslutning | DIN kabelsko |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 12.0 W |
| Typebetegnelse | BA230A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.18 Kilogram |
| Nettovægt | 0.16 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702423015863 |