Danfoss logo
BA high performance coil

Spole til magnetventil, BA230A, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

042N7501

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.MøtrikSnap-fastgørelse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]22.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 50Hz Min. [V]220 V
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]6 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]50 Hz
Identisk produkt042N8501
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSP.220/230V50HZ 9W M.STIKBEN+EMBL
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBA230A
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
SCIP-dossier produktnavn042N7501
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseMøtrik og snap
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz12.0 W
TypebetegnelseBA230A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.168 Kilogram
Nettovægt0.155 Kilogram
Volume0.12 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423023370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm