Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Spole til magnetventil, AZ230CS, DIN-stikplade, Multipak

042N4206

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Effektforbrug 50Hz [VA]3.8 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]3.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnAxium valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeAZ230CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.042N4206
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz2.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz1.7 W
TypebetegnelseAZ230CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm