Spole til magnetventil, AZ024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
042N4203
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Kapsling (IP): IP00
042N4203
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 18.0 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| El-tilslutning | 3 x spader |
| Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 24 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | UAcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP00 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil AZ024CS 24V 50/60Hz |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV220S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | AZ024CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 97 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| Reservedel nr. | 042N4203 |
| SCIP-dossier produktnavn | EVR 10-22 (NO) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | DIN kabelsko |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 9.5 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 7.0 W |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | AZ024CS |
| UL godkendelse filnavn | MH29671 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.118 Kilogram |
| Nettovægt | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |