Danfoss logo
AM Compact coil

Spole til magnetventil, AM012D, DIN-stikplade, null: 12, Multipak

042N0848

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, null: 12, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]10 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-10 % RH
Identisk produkt042N2213
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil AM012D 12V DC
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeAM012D
REACH-kandidatlistens stofferNo
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseFingerskrue
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC8.5 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
TypebetegnelseAM012D

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.114 Kilogram
Nettovægt0.105 Kilogram
Volume0.089 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm