Spole til magnetventil, AM240C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
042N0841
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Kapsling (IP): IP00
042N0841
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 15.0 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| El-tilslutning | 3 x spader |
| Elektr. tilslutn. std. | EN175301-803 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Forsyningsspænding [V] AC | 240 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 240 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 240 V |
| Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] | 10 % RH |
| Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] | -10 % RH |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP00 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Coil AM240C 240V 50/60Hz |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210AEV220AEV310A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | AM240C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Fingerskrue |
| Spoletilslutning | DIN kabelsko |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 7.5 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 5.5 W |
| Typebetegnelse | AM240C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.118 Kilogram |
| Nettovægt | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |