Spole til magnetventil, BG230A, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
018Z6824
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Kapsling (IP): IP00
018Z6824
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| El-tilslutning | Kabelforskruning |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kapsling (IP) | IP00 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil BG230A 230V 50Hz Box Loose |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nema rating (~) | 0 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BG230A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 97 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| Reservedel nr. | 018Z6824 |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spolefastgørelse | Møtrik og snap |
| Spoletilslutning | Samledåse |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 7.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Typebetegnelse | BG230A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.618 Kilogram |
| Nettovægt | 0.559 Kilogram |
| Volume | 0.542 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |