Spole til magnetventil, BO024D, Kabel, 5 m, null: 24, Multipak
018Z6596
Elektrisk tilslutning: Kabel, null: 24, Kapsling (IP): IP67
018Z6596
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Dele inkl. | IP67-forseglingssæt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| El-tilslutning | 3-kernet kabel |
| Elektr. tilslutn. komment. | Tilsl. af jordledning > 4mm2 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Godkendelse | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Indeholder batterier | No |
| Jordforbindelse | Ekst. klemmeGreen/yellow wire |
| Kabel | 196.00 in |
| Kabellængde [m] | 5.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Replaced with 018Z8589 or 018Z8596 |
| Nema rating (~) | 6 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BO024D |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spolefastgørelse | Fingerskrue |
| Spoletilslutning | Kabel |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] DC | 11.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typebetegnelse | BO024D |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.024 Kilogram |
| Nettovægt | 0.846 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423061327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |