Danfoss logo
BF High performance coil

Spole til magnetventil, BF230CS, Kabel, 3 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Industripakke

018F8290

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]31.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]24.0 VA
El-tilslutning3-kernet kabel
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 50Hz Min. [V]220 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseUA
Indeholder batterierNo
Kabel120.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellængde [m]3.000 m
Kapsling (IP)IP67
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSP.220/230V50HZ 10W AC MED LEDNING I-PAK
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBF230CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningKabel
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz17.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz14.0 W
Strømlederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
TypebetegnelseBF230CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.473 Kilogram
Nettovægt0.446 Kilogram
Volume1.265 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm