Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Spole til magnetventil, BE024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Industripakke

018F8077

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]24.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]20.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]24 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSK
Identisk produkt018F6077
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BE024CS 24V 50/60Hz I/50
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBE024CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F6077
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz13.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz11.0 W
TypebetegnelseBE024CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.28 Kilogram
Nettovægt0.265 Kilogram
Volume0.44 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428035705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm