Danfoss logo
High performance coil

Spole til magnetventil, BY240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak

018F7658

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Kapsling (IP): IP00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]32.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]28.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]208 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]208 V
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]10 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-10 % RH
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCEEACUAcURus
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1UL 429
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBY240CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F7658
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz16.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz14.0 W
TypebetegnelseBY240CS
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.276 Kilogram
Nettovægt0.268 Kilogram
Volume0.264 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm