Danfoss logo
High performance coil

Spole til magnetventil, BB440CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 400 - 440, Multipak

018F7353

Spole til magnetventil, Produkttype: BB440CS, Forsyningsspænding [V] AC: 400 - 440, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]24.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]24.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]440 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]400 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]400 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]440 V
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]10 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCoil BB440AS 400/440V 50/60Hz
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBB440CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F7353
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz14.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz15.0 W
TypebetegnelseBB440CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.26 Kilogram
Nettovægt0.238 Kilogram
Volume0.275 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428044516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm