Danfoss logo
BN High performance coil

Spole til magnetventil, BN134DS, Klemkasse, null: 134, Multipak

018F6963

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, null: 134, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutningKabelforskruning
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningKlemkasse
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.]6.0 mm
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BN134DS 134V DC Box
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBN134DS
RammedesignRamme: lang flux-muffe (II)
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F6963
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningSamledåse
SpoletypeII
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC23.0 W
Strømlederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Supply voltage [V] DC134.00 V
TypebetegnelseBN134DS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.616 Kilogram
Nettovægt0.592 Kilogram
Volume0.561 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428026444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm