Danfoss logo
BG coil - connection box

Spole til magnetventil, BG220DS, Klemkasse, null: 220, Multipak

018F6881

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, null: 220, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutningKabelforskruning
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningKlemkasse
Energiforbrug [W]20.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BG220DS 220V DC Box
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBG220DS
RammedesignRamme: lang flux-muffe (II)
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F6881
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningSamledåse
SpoletypeII
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC20.0 W
Supply voltage [V] DC220.00 V
TypebetegnelseBG220DS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.6 Kilogram
Nettovægt0.576 Kilogram
Volume0.565 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428026314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm