Spole til magnetventil, BG012DS, Klemkasse, null: 12, Multipak
018F6866
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Kapsling (IP): IP67
018F6866
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El-tilslutning | Kabelforskruning |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Godkendelse | UA |
| Identisk produkt | 018F8856 |
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [m] | 0.500 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BG012DS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Reservedel nr. | 018F6856 |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | Samledåse |
| Spoletype | I |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] DC | 20.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Typebetegnelse | BG012DS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.644 Kilogram |
| Nettovægt | 0.564 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |