Spole til magnetventil, BN240CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak
018F6821
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP67
018F6821
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 23.0 VA |
| Effektforbrug 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| El-tilslutning | Kabelforskruning |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] | 220 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 240 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kapsling (IP) | IP67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil BN240CS 220-230/240V 50Hz Box |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BN240CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Reservedel nr. | 018F6821 |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | Samledåse |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 12.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 12.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Typebetegnelse | BN240CS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.561 Kilogram |
| Nettovægt | 0.537 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |