Spole til magnetventil, BE240CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak
018F6783
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Kapsling (IP): IP67
018F6783
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
| Anvendes til produkt | AKV10, AKVH10 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 208 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 240 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] | 208 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 240 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] | 208 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | SPOLE 220/230V 50HZ 10W APP. 31 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttype | BE240CS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reservedel nr. | 018F6783 |
| SCIP-dossier produktnavn | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 4.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 4.0 W |
| Typebetegnelse | BE240CS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.386 Kilogram |
| Nettovægt | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |