Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Spole til magnetventil, BE200CS, Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Multipak

018F6733

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 200, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat32 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA]25.0 VA
Effektforbrug 60Hz [VA]20.0 VA
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningKlemkasse
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC200 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]200 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
Kabeldiameter [mm] [maks.]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.]6.0 mm
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBE200CS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F6194
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningSamledåse
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz14.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz12.0 W
Strømlederområde [mm2]0.75 - 1.5 mm2
TypebetegnelseBE200CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.334 Kilogram
Nettovægt0.303 Kilogram
Volume0.318 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm