Danfoss logo
BF Coil - Cable

Spole til magnetventil, BF220BS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak

018F6264

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 60Hz [VA]23.0 VA
El-tilslutning3-kernet kabel
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]220 V
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.]10 % RH
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.]-15 % RH
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUA
Indeholder batterierNo
Kabel40.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellængde [m]1.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BF220BS 220V 60Hz 1m Cable
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBF220BS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F6264
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningKabel
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 60Hz14.0 W
Strømlederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
TypebetegnelseBF220BS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.358 Kilogram
Nettovægt0.309 Kilogram
Volume0.924 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428024921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm