Spole til magnetventil, BF230AS, Kabel, 8 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
018F4961
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Kapsling (IP): IP67
018F4961
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsrating | Kontinuerlig |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| El-tilslutning | 3-kernet kabel |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Blå |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | UA |
| Identisk produkt | 018F8291 |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 320.00 in |
| Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
| Kabellængde [m] | 8.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Coil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overensstemmelse | EN 60730-1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Spole til magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
| Produkttype | BF230AS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Reservedel nr. | 018F4961 |
| Spoledesignstandard | VDE 0580 |
| Spolefastgørelse | Clip-on |
| Spoletilslutning | Kabel |
| Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 16.0 W |
| Strømlederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Typebetegnelse | BF230AS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.867 Kilogram |
| Nettovægt | 0.704 Kilogram |
| Volume | 3.164 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |