Danfoss logo
BF Coil - Cable

Spole til magnetventil, BN012DS, Kabel, 0.25 m, null: 12, Multipak

018F4951

Elektrisk tilslutning: Kabel, null: 12, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
DriftsratingKontinuerlig
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning2 core cable
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveBlå
GodkendelseUA
Indeholder batterierNo
Kabel10.00 in
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellængde [m]0.250 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseEN 60730-1
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBN012DS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F4951
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningKabel
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC21.0 W
Strømlederområde [mm2]2 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC12.00 V
TypebetegnelseBN012DS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.326 Kilogram
Nettovægt0.287 Kilogram
Volume0.878 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm