Danfoss logo
BQ Steam coil

Spole til magnetventil, BQ120BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 120, Multipak

018F4519

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 120, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat50 stk.
ApplicationSteam applications
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 60Hz [VA]19.0 VA
El-tilslutning3 x spader
Elektr. tilslutn. std.EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]120 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]110 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]120 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]110 V
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseCEEACUAcURus
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSpole 110V 60HZ 10W Damp, DIN tilslutnin
Egenskab
Værdi
Nema rating (~)4
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV215BEV225BEV245B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBQ120BS
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]100 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Reservedel nr.018F4519
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
SpoledesignstandardVDE 0580
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningDIN kabelsko
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 60Hz13.5 W
TypebetegnelseBQ120BS
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.28 Kilogram
Nettovægt0.178 Kilogram
Volume0.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428457040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm