Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Spole til magnetventil, BX120BS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 120, Multipak

018F4131

Spole til magnetventil, Produkttype: BX120BS, Forsyningsspænding [V] AC: 120, Kapsling (IP): IP54, Kabellængde [m]: 2.5, Spoletilslutning: 1/2", Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. komment.Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std.UL50E KLASSE 4
Elektr. tilslutn. størrelse1/2"
Elektrisk tilslutningRørmuffe
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort
Forsyningsspænding [V] AC120 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]120 V
Forureningsgrad3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kabel98.00 in
Kabellængde [m]2.500 m
Kapsling (IP)IP54
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Nema rating (~)4
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseUL 429
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBX120BS
RammedesignEkst. metalframme
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F4131
SpoledesignstandardUL 429
SpolefastgørelseClip-on
Spoletilslutning1/2"
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 60Hz16.0 W
TypebetegnelseBX120BS
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.416 Kilogram
Nettovægt0.325 Kilogram
Volume0.835 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm