Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Spole til magnetventil, BJ120BS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 120, Multipak

018F4130

Spole til magnetventil, Produkttype: BJ120BS, Forsyningsspænding [V] AC: 120, Kapsling (IP): IP30, Kabellængde [m]: 0.2, Spoletilslutning: Tilslutningsboks

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antal pr. pakkeformat35 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. komment.Frie ledninger
Elektr. tilslutn. std.UL50E KLASSE 2
Elektrisk tilslutningTilslutningsboks
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort
Forsyningsspænding [V] AC120 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]120 V
Forureningsgrad3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseC UL US LISTEDUA
Indeholder batterierNo
Kabel8.00 in
Kabellængde [m]0.200 m
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCoil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box
Nema rating (~)2
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
OverensstemmelseUL 429
PakkeformatMultipak
Parts program navnEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnSpole til magnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspole
ProdukttypeBJ120BS
RammedesignEkst. metalframme
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]97 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]0 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Reservedel nr.018F4130
SpoledesignstandardUL 429
SpolefastgørelseClip-on
SpoletilslutningTilslutningsboks
Spolevikling, isolationsklasseKlasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 60Hz16.0 W
TypebetegnelseBJ120BS
UL godkendelse filnavnMH29671
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.404 Kilogram
Nettovægt0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428890472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm