Danfoss logo
MBC 8100

Termostat, MBC 8100

061B813266

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat6 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. typeFast (maks. værdi)
Differens (FS) [K]4.0 K
DriftsklarNej
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningDIN-stik
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FølertypeFast føler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm]160 mm
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. følerlommelængde [in]6 9/16 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeMBC 8100
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dossier produktnavnMBC 8100 8000 Temperature Switch
Specif. nøgle2211-1A00160
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F
Tilslutning til lomme/slangeM 18 x 1.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.602 Kilogram
Nettovægt0.252 Kilogram
Volume3.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm