Danfoss logo
Thermostat, KPS80_060L318566

Termostat, KPS80

060L318566

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 10000, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
ArmeringJa
CE-mærketYes
Dele inkl.Følerlomme
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.]18.0 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.]4.5 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.]4.5 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]18.0 °C
Diff. typeJusterbar
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerelement tilslutn. typeNPT
Følerlomme forb. længde [mm]75 mm
Følerlomme tilslutn. str.1/2
Følerlomme, materialeMessing
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde393 11/16 in
Kapillarrørslængde [mm]10000 mm
Kapsling (IP)IP67
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Længde på følerlomme min. [mm]110 mm
Maks. følertemperatur [°C]220 °C
Maks. følertemperatur [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/8
Min. følerlommelængde [in]4 3/8 in
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPS80
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]158 °F
Tilslutning til lomme/slangeM 18 x 1.5
UdstyrArmeret kapillarrør
UL godkendelse filnavnE73170
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.266 Kilogram
Nettovægt2.153 Kilogram
Volume5.087 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423148325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm