Tilbehør til pressostater og termostater, Følerlomme
060L329566
Typebetegnelse: Følerlomme, Anvendes til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Længde på følerlomme min. [mm]: 60, Tryk indgangsforb. type: M, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10
060L329566
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | CASKPSMBCRT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstern følerlomme Ø [mm] | 15.0 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerlomme forb. længde [mm] | 29 mm |
| Følerlomme, materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Int. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Længde på følerlomme min. [mm] | 60 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FØLERLOMME |
| Min. følerlommelængde [in] | 2 3/8 in |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [mm] | 22 x 1.5 |
| Tryk indgang intern/ekstern | Male |
| Tryk indgangsforb. std. | ISO 261 |
| Tryk indgangsforb. type | M |
| Typebetegnelse | Følerlomme |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 129 Gram |
| Nettovægt | 123 Gram |
| Volume | 0.074 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423200726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |