Tilbehør til pressostater og termostater, Forseglingssæt, Til ikke-armeret kapillarrør
060L327366
Typebetegnelse: Forseglingssæt, Anv. til prod. note: Til ikke-armeret kapillarrør, Anvendes til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10
060L327366
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anv. til prod. note | Til ikke-armeret kapillarrør |
| Anvendes til produkt | CASKPSMBCRT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PAKNINGSSÆT |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Forseglingssæt |
| Produkttype | Accessory |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Forseglingssæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.025 Kilogram |
| Nettovægt | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.072 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |