Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L327066

Tilbehør til pressostater og termostater, Følerlomme

060L327066

Typebetegnelse: Følerlomme, Anvendes til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Længde på følerlomme min. [mm]: 110, Tryk indgangsforb. type: NPT, Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]: 1/2-14, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Anvendes til produktCASKPSMBCRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern følerlomme Ø [mm]15.0 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerlomme forb. længde [mm]22 mm
Følerlomme, materialeRustfrit stål
Indeholder batterierNo
Int. følerlomme Ø [mm]13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Længde på følerlomme min. [mm]110 mm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSensor Pocket
Min. følerlommelængde [in]4 3/8 in
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnFølerlomme
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/2-14
Tryk indgang intern/eksternMale
Tryk indgangsforb. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryk indgangsforb. typeNPT
TypebetegnelseFølerlomme

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.078 Kilogram
Nettovægt0.076 Kilogram
Volume0.166 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423150496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm