Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

Tilbehør til pressostater og termostater

060B030266

Typebetegnelse: Nippel, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
Anvendes til produktRT
Dele inkl.1 x vasker AI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAccessory - Nipple
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
Egenskab
Værdi
ProduktnavnNippel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]3/8
Størrelse på trykudgangsforbindelse[in]1/4-18
Tilslutning noteBi-flow
Tryk afgangsforb. standardANSI/ASME B1.20.1
Tryk afgangsforb. typeNPT
Tryk indgang intern/eksternIndre
Tryk indgangsforb. std.ISO 228-1
Tryk indgangsforb. typeG
TypebetegnelseNippel

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.045 Kilogram
Nettovægt0.043 Kilogram
Volume0.031 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer