Tilbehør til pressostater og termostater, OVERGANGSNIPPEL G 3/8 A x 1/4-18 NPT
060-333566
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
060-333566
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | CASKPKPSMBCMPRT |
| Dele inkl. | 1 skive, cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | OVERGANGSNIPPEL G 3/8 A x 1/4-18 NPT |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Nippel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 3/8 |
| Størrelse på trykudgangsforbindelse[in] | 1/4-18 |
| Tilslutning note | Bi-flow |
| Tryk afgang intern/ekstern | Male |
| Tryk afgangsforb. standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryk afgangsforb. type | NPT |
| Tryk indgang intern/ekstern | Male |
| Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
| Tryk indgangsforb. type | G |
| Typebetegnelse | Reducing nipple |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.076 Kilogram |
| Nettovægt | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |