Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE
060-324066
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
060-324066
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | CASKPKPSMBCMPRT |
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
| Material Description | TILBEHØRSPOSE |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Nippel |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
| Størrelse på trykudgangsforbindelse[in] | 3/8 |
| Tilslutning note | Bi-flow |
| Tryk afgang intern/ekstern | Male |
| Tryk afgangsforb. standard | ISO 228-1 |
| Tryk afgangsforb. type | G |
| Tryk indgang intern/ekstern | Male |
| Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
| Tryk indgangsforb. type | G |
| Typebetegnelse | Reducing nipple |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.061 Kilogram |
| Nettovægt | 0.014 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155903 |