Tilbehør til pressostater og termostater
060-105966
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5
060-105966
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| Anvendes til produkt | KP |
| Dele inkl. | KP skruet på |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Screwed Cable Entry With Nut |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Kabelindgang |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Cable gland |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017619 |
| Proposition 65 | No significant risk |