Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

060-019366

Typebetegnelse: Kapillarrør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identisk produkt060-016366
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]78.0 in
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Material DescriptionSML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)
PakkeformatIndustripakke
Egenskab
Værdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note21mm rør-"ende"
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.143 Kilogram
Nettovægt0.14 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428314893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm